Gångjärn rostfritt stål, förlängd på ena sidan

EH 25162.

These hinges from stainless steel are characterised by the compact design.

The hinge pins are form-fit pressed and are therefore suitable for use in case of strong vibrations and shocks.

Lämpliga friktionsparningar av gångjärnskomponenterna och smörjningen minskar nötningen till ett minimum.

Utförandet med centreringssteg undviker lateral glidning vid hög belastning och skyddar därmed fästskruvarna från oacceptabla sidokrafter.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Material
Färg
Version
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Färg:
Version:
ensidig med extra monteringshål
Bild:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25162.0055
CAD
Dokument
Gångjärn
  • ensidig med extra monteringshål – Bild 1, mattblästrat
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Vikt: 135 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
Version:
ensidig med extra monteringshål
Bild:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25162.0085
CAD
Dokument
Gångjärn
  • ensidig med extra monteringshål – Bild 1, mattblästrat
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Vikt: 309 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
Version:
ensidig med extra monteringshål
Bild:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
25162.0015
CAD
Dokument
Gångjärn
  • ensidig med extra monteringshål – Bild 1, mattblästrat
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Vikt: 677 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
svart
Version:
ensidig med extra monteringshål
Bild:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25162.0155
CAD
Dokument
Gångjärn
  • ensidig med extra monteringshål – Bild 1, svart
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Vikt: 135 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
svart
Version:
ensidig med extra monteringshål
Bild:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25162.0185
CAD
Dokument
Gångjärn
  • ensidig med extra monteringshål – Bild 1, svart
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Vikt: 309 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
svart
Version:
ensidig med extra monteringshål
Bild:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
25162.0115
CAD
Dokument
Gångjärn
  • ensidig med extra monteringshål – Bild 1, svart
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Vikt: 677 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
Version:
ensidig med extra monteringshål och centreringsinsatser
Bild:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25162.0060
CAD
Dokument
Gångjärn
  • ensidig med extra monteringshål och centreringsinsatser – Bild 2, mattblästrat
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Vikt: 142 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
Version:
ensidig med extra monteringshål och centreringsinsatser
Bild:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25162.0090
CAD
Dokument
Gångjärn
  • ensidig med extra monteringshål och centreringsinsatser – Bild 2, mattblästrat
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Vikt: 317 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
Version:
ensidig med extra monteringshål och centreringsinsatser
Bild:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
25162.0020
CAD
Dokument
Gångjärn
  • ensidig med extra monteringshål och centreringsinsatser – Bild 2, mattblästrat
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Vikt: 690 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
svart
Version:
ensidig med extra monteringshål och centreringsinsatser
Bild:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25162.0160
CAD
Dokument
Gångjärn
  • ensidig med extra monteringshål och centreringsinsatser – Bild 2, svart
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Vikt: 142 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
svart
Version:
ensidig med extra monteringshål och centreringsinsatser
Bild:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25162.0190
CAD
Dokument
Gångjärn
  • ensidig med extra monteringshål och centreringsinsatser – Bild 2, svart
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Vikt: 317 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
svart
Version:
ensidig med extra monteringshål och centreringsinsatser
Bild:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
25162.0120
CAD
Dokument
Gångjärn
  • ensidig med extra monteringshål och centreringsinsatser – Bild 2, svart
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Vikt: 690 g
show article view
Gångjärn

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4405, mattblästrad
  • Rostfritt stål 1.4405, plastbelagd, svart liknande RAL 9005, struktur matt

Axlig

  • Rostfritt stål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25162. Gångjärn – rostfritt stål, förlängd på ena sidan
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."