Gångjärn rostfritt stål, förlängd på båda sidor

EH 25162.

These hinges from stainless steel are characterised by the compact design.

The hinge pins are form-fit pressed and are therefore suitable for use in case of strong vibrations and shocks.

Lämpliga friktionsparningar av gångjärnskomponenterna och smörjningen minskar nötningen till ett minimum.

Utförandet med centreringssteg undviker lateral glidning vid hög belastning och skyddar därmed fästskruvarna från oacceptabla sidokrafter.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Material
Färg
Version
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Färg:
Version:
med extra monteringshål på båda sidor
Bild:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25162.0065
CAD
Dokument
Gångjärn
  • med extra monteringshål på båda sidor – Bild 1, mattblästrat
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Vikt: 160 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
Version:
med extra monteringshål på båda sidor
Bild:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25162.0005
CAD
Dokument
Gångjärn
  • med extra monteringshål på båda sidor – Bild 1, mattblästrat
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Vikt: 400 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
Version:
med extra monteringshål på båda sidor
Bild:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
25162.0025
CAD
Dokument
Gångjärn
  • med extra monteringshål på båda sidor – Bild 1, mattblästrat
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Vikt: 896 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
svart
Version:
med extra monteringshål på båda sidor
Bild:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25162.0165
CAD
Dokument
Gångjärn
  • med extra monteringshål på båda sidor – Bild 1, svart
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Vikt: 160 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
svart
Version:
med extra monteringshål på båda sidor
Bild:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25162.0105
CAD
Dokument
Gångjärn
  • med extra monteringshål på båda sidor – Bild 1, svart
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Vikt: 400 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
svart
Version:
med extra monteringshål på båda sidor
Bild:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
25162.0125
CAD
Dokument
Gångjärn
  • med extra monteringshål på båda sidor – Bild 1, svart
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Vikt: 896 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
Version:
med extra monteringshål och centreringsinsatser på båda sidor
Bild:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25162.0070
CAD
Dokument
Gångjärn
  • med extra monteringshål och centreringsinsatser på båda sidor – Bild 2, mattblästrat
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Vikt: 163 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
Version:
med extra monteringshål och centreringsinsatser på båda sidor
Bild:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25162.0010
CAD
Dokument
Gångjärn
  • med extra monteringshål och centreringsinsatser på båda sidor – Bild 2, mattblästrat
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Vikt: 414 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
Version:
med extra monteringshål och centreringsinsatser på båda sidor
Bild:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
25162.0030
CAD
Dokument
Gångjärn
  • med extra monteringshål och centreringsinsatser på båda sidor – Bild 2, mattblästrat
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Vikt: 906 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
svart
Version:
med extra monteringshål och centreringsinsatser på båda sidor
Bild:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
25162.0170
CAD
Dokument
Gångjärn
  • med extra monteringshål och centreringsinsatser på båda sidor – Bild 2, svart
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Vikt: 163 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
svart
Version:
med extra monteringshål och centreringsinsatser på båda sidor
Bild:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
25162.0110
CAD
Dokument
Gångjärn
  • med extra monteringshål och centreringsinsatser på båda sidor – Bild 2, svart
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Vikt: 414 g
show article view
Gångjärn
Material:
Rostfritt stål
Färg:
svart
Version:
med extra monteringshål och centreringsinsatser på båda sidor
Bild:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
25162.0130
CAD
Dokument
Gångjärn
  • med extra monteringshål och centreringsinsatser på båda sidor – Bild 2, svart
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Vikt: 906 g
show article view
Gångjärn

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4405, mattblästrad
  • Rostfritt stål 1.4405, plastbelagd, svart liknande RAL 9005, struktur matt

Axlig

  • Rostfritt stål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25162. Gångjärn – rostfritt stål, förlängd på båda sidor
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."