25151.0138 - Silikonkudde
avkortad konform

På grund av den höga materialrenheten är denna version lämplig för alla applikationer som ställer hårda hygieniska krav (t.ex.. livsmedelsindustrin).

Att användas som ett elastiskt stopp, fot osv.

Ändstopp av silikongummi har ett mycket högre temperaturområde än ändstopp av vanligt gummi.

Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.

Denna artikel 25151.0138 - Silikonkudde avkortad konform / med skruv (d1: 38 mm, d2: M8, l2: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Silikonkudde avkortad konform (EH 25151.)

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med skruv
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Artikel nr.:
25151.0138
Dokument
Silikonkudde
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 113 N/mm
  • Max. last max.: 900 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 8 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °C
  • Vikt: 44 g
Silikonkudde

Material

Lager bricka

  • Rostfritt stål 1.4301

Kropp

  • Silikongummi

Skruv

  • Rostfritt stål 1.4301
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25151.0138
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."