Gummikudde låg struktur

EH 25150.

För dämpning, elasticitet samt ljuddämpande lager. Skyddar även ytan. Gummikudden kan också användas som distans och fot.

Hardhet är 70 ±5° Shore A.

Ert urval resulterade i 36 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
h [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
25150.1232
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Fjäderstyvhet R: 1680 N/mm
  • Max. last max.: 1680 N
  • Fjäderns rörelse: 1 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 120 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Gummikudde
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
Artikel nr.:
25150.1233
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Fjäderstyvhet R: 548 N/mm
  • Max. last max.: 1233 N
  • Fjäderns rörelse: 2,25 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 120 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Gummikudde
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
25150.1234
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Fjäderstyvhet R: 212 N/mm
  • Max. last max.: 850 N
  • Fjäderns rörelse: 4 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 120 °C
  • Vikt: 25 g
show article view
Gummikudde
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Bild:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
25150.1238
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Fjäderstyvhet R: 1500 N/mm
  • Max. last max.: 1500 N
  • Fjäderns rörelse: 1 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 120 °C
  • Vikt: 19 g
show article view
Gummikudde
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Bild:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
25150.1239
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Fjäderstyvhet R: 704 N/mm
  • Max. last max.: 1760 N
  • Fjäderns rörelse: 2,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 120 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Gummikudde
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Bild:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
25150.1240
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Fjäderstyvhet R: 230 N/mm
  • Max. last max.: 920 N
  • Fjäderns rörelse: 4 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 120 °C
  • Vikt: 38 g
show article view
Gummikudde
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
25150.1250
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Fjäderstyvhet R: 3600 N/mm
  • Max. last max.: 3600 N
  • Fjäderns rörelse: 1 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 120 °C
  • Vikt: 41 g
show article view
Gummikudde
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
Artikel nr.:
25150.1251
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Fjäderstyvhet R: 1223 N/mm
  • Max. last max.: 3670 N
  • Fjäderns rörelse: 3 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 120 °C
  • Vikt: 54 g
show article view
Gummikudde
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
25150.1252
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Fjäderstyvhet R: 500 N/mm
  • Max. last max.: 2500 N
  • Fjäderns rörelse: 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 120 °C
  • Vikt: 77 g
show article view
Gummikudde
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Bild:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
25150.1264
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Fjäderstyvhet R: 1460 N/mm
  • Max. last max.: 1460 N
  • Fjäderns rörelse: 1 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 120 °C
  • Vikt: 71 g
show article view
Gummikudde
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Bild:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
Artikel nr.:
25150.1265
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Fjäderstyvhet R: 2016 N/mm
  • Max. last max.: 6050 N
  • Fjäderns rörelse: 3 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 120 °C
  • Vikt: 99 g
show article view
Gummikudde
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Bild:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
25150.1266
CAD
Dokument
Gummikudde
  • med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Fjäderstyvhet R: 616 N/mm
  • Max. last max.: 3700 N
  • Fjäderns rörelse: 6 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 120 °C
  • Vikt: 149 g
show article view
Gummikudde

Material

Lager bricka

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Kropp

  • NBR
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25150. Gummikudde – låg struktur
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."