Produktfilter
Ert urval resulterade i 29 träffar
Version:
Med skruv, på båda sidor
Fler detaljer
Med skruv, på båda sidor – Bild 3
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l2 : 20 mm
s: 2 mm
Fjäderstyvhet R: 217 N/mm
Max. last max.: 1087 N
Fjäderns rörelse: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 45 g
show article view
Version:
Med skruv, på båda sidor
Fler detaljer
Med skruv, på båda sidor – Bild 3
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Fjäderstyvhet R: 389 N/mm
Max. last max.: 2430 N
Fjäderns rörelse: 6,25 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 73 g
show article view
Version:
Med skruv, på båda sidor
Fler detaljer
Med skruv, på båda sidor – Bild 3
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Fjäderstyvhet R: 250 N/mm
Max. last max.: 1873 N
Fjäderns rörelse: 7,5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 90 g
show article view
Version:
Med skruv, på båda sidor
Fler detaljer
Med skruv, på båda sidor – Bild 3
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Fjäderstyvhet R: 203 N/mm
Max. last max.: 1523 N
Fjäderns rörelse: 7,5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 184 g
show article view
Version:
Med skruv, på båda sidor
Fler detaljer
Med skruv, på båda sidor – Bild 3
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
l2 : 37 mm
s: 3 mm
Fjäderstyvhet R: 361 N/mm
Max. last max.: 3610 N
Fjäderns rörelse: 10 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 380 g
show article view
Material
Lager bricka
Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
Gängbussning
Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
Kropp
Naturgummi (kautschuk NR), svart
Skruv
Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
Not
Vid tryckbelastning överstiger inte dimensionen d3 diametern d1.
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."