Gummibussning cylindrisk

EH 25150.

Skall användas som elastisk bussning till motorer, kompressorer, pumpar osv

Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.

Ert urval resulterade i 76 träffar

Version
Bild
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med skruv, på båda sidor  
Bild:
3
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25150.0262
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med skruv, på båda sidor   – Bild 3
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 330 N/mm
  • Max. last max.: 3300 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 236 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med skruv, på båda sidor  
Bild:
3
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25150.0271
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med skruv, på båda sidor   – Bild 3
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 356 N/mm
  • Max. last max.: 4000 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 11,25 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 380 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med skruv, på båda sidor  
Bild:
3
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25150.0276
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med skruv, på båda sidor   – Bild 3
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 450 N/mm
  • Max. last max.: 4500 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 410 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med skruv, på båda sidor  
Bild:
3
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25150.0277
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med skruv, på båda sidor   – Bild 3
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 320 N/mm
  • Max. last max.: 4400 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 13,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 515 g
show article view
Gummibussning

Material

Lager bricka

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad

Gängbussning

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad

Kropp

  • Naturgummi (kautschuk NR), svart  

Skruv

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25150. Gummibussning – cylindrisk
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."