Gummibussning cylindrisk

EH 25150.

Skall användas som elastisk bussning till motorer, kompressorer, pumpar osv

Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.

Ert urval resulterade i 76 träffar

Version
Bild
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Artikel nr.:
25150.0103
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 38 N/mm
  • Max. last max.: 75 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 2 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel nr.:
25150.0106
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 36 N/mm
  • Max. last max.: 90 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 2,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 2,4 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel nr.:
25150.0107
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 17 N/mm
  • Max. last max.: 65 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel nr.:
25150.0108
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 80 N/mm
  • Max. last max.: 200 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 2,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 5,7 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel nr.:
25150.0109
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 35 N/mm
  • Max. last max.: 130 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 6,6 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel nr.:
25150.0110
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 30 N/mm
  • Max. last max.: 150 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 7,6 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel nr.:
25150.0121
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 95 N/mm
  • Max. last max.: 355 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel nr.:
25150.0122
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 53 N/mm
  • Max. last max.: 265 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 17 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel nr.:
25150.0123
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 50 N/mm
  • Max. last max.: 315 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 6,25 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel nr.:
25150.0126
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 184 N/mm
  • Max. last max.: 690 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel nr.:
25150.0127
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 121 N/mm
  • Max. last max.: 605 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel nr.:
25150.0128
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 76 N/mm
  • Max. last max.: 570 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 36 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel nr.:
25150.0131
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 143 N/mm
  • Max. last max.: 535 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 41 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel nr.:
25150.0132
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 113 N/mm
  • Max. last max.: 850 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 50 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel nr.:
25150.0141
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 302 N/mm
  • Max. last max.: 1510 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 72 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel nr.:
25150.0142
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 204 N/mm
  • Max. last max.: 1530 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 85 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel nr.:
25150.0143
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 163 N/mm
  • Max. last max.: 1630 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 98 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel nr.:
25150.0151
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 720 N/mm
  • Max. last max.: 3600 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 115 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel nr.:
25150.0152
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 343 N/mm
  • Max. last max.: 2575 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 135 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel nr.:
25150.0153
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 244 N/mm
  • Max. last max.: 2440 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 160 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel nr.:
25150.0154
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 176 N/mm
  • Max. last max.: 2200 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 12,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 185 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel nr.:
25150.0161
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 453 N/mm
  • Max. last max.: 3400 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 200 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel nr.:
25150.0162
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 333 N/mm
  • Max. last max.: 3330 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 220 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga och skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel nr.:
25150.0171
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga och skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 356 N/mm
  • Max. last max.: 4000 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 11,25 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 372 g
show article view
Gummibussning

Material

Lager bricka

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad

Gängbussning

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad

Kropp

  • Naturgummi (kautschuk NR), svart  

Skruv

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25150. Gummibussning – cylindrisk
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."