Produktfilter
Ert urval resulterade i 16 träffar
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kulans diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Vikt: 14 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kulans diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Vikt: 15 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
kulans diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Vikt: 48 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
kulans diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 46 Nm
Vikt: 50 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
kulans diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 82 Nm
Vikt: 53 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
kulans diameter: 25 mm
SW: 27 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 90 kN
Åtdragnings moment max.: 206 Nm
Vikt: 186 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
kulans diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
Åtdragnings moment max.: 407 Nm
Vikt: 639 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
kulans diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
Åtdragnings moment max.: 698 Nm
Vikt: 673 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, rostfritt stål
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kulans diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Vikt: 14 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, rostfritt stål
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kulans diameter: 10 mm
SW: 11 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Vikt: 15 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, rostfritt stål
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
kulans diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Vikt: 48 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, rostfritt stål
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
kulans diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 46 Nm
Vikt: 50 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, rostfritt stål
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
kulans diameter: 16 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
Åtdragnings moment max.: 82 Nm
Vikt: 53 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, rostfritt stål
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
kulans diameter: 25 mm
SW: 27 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 90 kN
Åtdragnings moment max.: 206 Nm
Vikt: 186 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, rostfritt stål
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
kulans diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
Åtdragnings moment max.: 407 Nm
Vikt: 639 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
165 kN
Fler detaljer
Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, rostfritt stål
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
kulans diameter: 40 mm
SW: 41 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 165 kN
Åtdragnings moment max.: 698 Nm
Vikt: 673 g
show article view
Material
Fjäderelement
Kula
Hårdmetall, räfflat, förnicklat
Kropp
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
Datablad EH 22731. Pendelupplägg – med hårdmetall kula, räfflad och självåterställande
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."