För användning som stopp, stöd-tryckdynor, speciellt för gjutna detaljer. Kulan är säkrad mot vridning.
Genom att återgå till den parallella positionen ger pendeluppläggets kontaktyta en bestämt utgångspunkt, vilket förhindrar att plattan hamnar snett när du sätter i arbetsstycket .
Denna artikel 22731.0381 - Pendelupplägg med hårdmetall kula, räfflad och självåterställande / Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad (d1: 30 mm, d2: M16) är en variant av artikelgruppen Pendelupplägg med hårdmetall kula, räfflad och självåterställande (EH 22731.)
Fjäderelement
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."