22350.0934 - Lokaliseringsbussningar
för lyftöglor

Lokaliseringsbussningar används för snabb och säker lokalisering av lyftöglor EH 22350 / EH 22351.

Rost och nötningsbeständig.

Denna artikel 22350.0934 - Lokaliseringsbussningar för lyftöglor / (d1 H11: 16 mm, d2: M30, För nominell längd: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringsbussningar    för lyftöglor (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
För nominell längd [mm]
För lyftöglor
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
För nominell längd [mm]:
50 mm
För lyftöglor:
22350.0643 / .0743
Artikel nr.:
22350.0934
Dokument
Lokaliseringsbussningar
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • För nominell längd: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 66 mm
  • l2: 44 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 4,8 kN
  • Bärande kraft F2: 4,5 kN
  • Bärande kraft F3: 4,1 kN
  • För lyftöglor: 22350.0643 / .0743
  • Vikt: 238 g
Lokaliseringsbussningar

Material

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Montering

Säkra toleranser och konsekvent funktion.

Enkel montering i olika material.

Kan monteras i bottenhål.

När det gäller tunnväggiga detaljer sker montering med låsmutter.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22350.0934
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Lyftögla
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Lifting Devices
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."