22690.0640 - Positioneringstapp
justerbart

Att användas som uppläggningsyta eller stopp.      

Denna artikel 22690.0640 - Positioneringstapp justerbart / Räfflad yta (d: M20, l1 ±1,5: 45 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringstapp justerbart (EH 22690.)

Version
Bild
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Räfflad yta
Bild:
2
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Artikel nr.:
22690.0640
Dokument
Positioneringstapp
  • Räfflad yta – Bild 2
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Vikt: 184 g
Positioneringstapp

Material

Positioneringstapp

  • Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10.9, svartoxiderat, med  induktionshärdad yta

Mutter

  • Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8 (ISO 4035), svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22690.0640
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."