Produktfilter
Ert urval resulterade i 14 träffar
Fler detaljer
Konisk yta – Bild 1
d: M6
l1 ±1,5: 20 mm
l2 ±1,5: 23,5 mm
l3 min.: 19 mm
e: 11,5 mm
SW: 10 mm
Vikt: 6,7 g
show article view
Fler detaljer
Konisk yta – Bild 1
d: M8
l1 ±1,5: 25 mm
l2 ±1,5: 30 mm
l3 min.: 21 mm
e: 14,5 mm
SW: 13 mm
Vikt: 15 g
show article view
Fler detaljer
Konisk yta – Bild 1
d: M10
l1 ±1,5: 30 mm
l2 ±1,5: 36 mm
l3 min.: 25,5 mm
e: 19,6 mm
SW: 17 mm
Vikt: 31 g
show article view
Fler detaljer
Konisk yta – Bild 1
d: M12
l1 ±1,5: 35 mm
l2 ±1,5: 42 mm
l3 min.: 29,7 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Vikt: 48 g
show article view
Fler detaljer
Konisk yta – Bild 1
d: M16
l1 ±1,5: 40 mm
l2 ±1,5: 49,5 mm
l3 min.: 34 mm
e: 27,7 mm
SW: 24 mm
Vikt: 102 g
show article view
Fler detaljer
Konisk yta – Bild 1
d: M20
l1 ±1,5: 45 mm
l2 ±1,5: 57 mm
l3 min.: 37 mm
e: 34,6 mm
SW: 30 mm
Vikt: 187 g
show article view
Fler detaljer
Konisk yta – Bild 1
d: M24
l1 ±1,5: 50 mm
l2 ±1,5: 64 mm
l3 min.: 40 mm
e: 41,6 mm
SW: 36 mm
Vikt: 309 g
show article view
Fler detaljer
Räfflad yta – Bild 2
d: M6
l1 ±1,5: 20 mm
l2 ±1,5: 23,5 mm
l3 min.: 19 mm
e: 11,5 mm
SW: 10 mm
Vikt: 6,7 g
show article view
Fler detaljer
Räfflad yta – Bild 2
d: M8
l1 ±1,5: 25 mm
l2 ±1,5: 30 mm
l3 min.: 21 mm
e: 14,5 mm
SW: 13 mm
Vikt: 16 g
show article view
Fler detaljer
Räfflad yta – Bild 2
d: M10
l1 ±1,5: 30 mm
l2 ±1,5: 36 mm
l3 min.: 25,5 mm
e: 19,6 mm
SW: 17 mm
Vikt: 31 g
show article view
Fler detaljer
Räfflad yta – Bild 2
d: M12
l1 ±1,5: 35 mm
l2 ±1,5: 42 mm
l3 min.: 29,7 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Vikt: 49 g
show article view
Fler detaljer
Räfflad yta – Bild 2
d: M16
l1 ±1,5: 40 mm
l2 ±1,5: 49,5 mm
l3 min.: 34 mm
e: 27,7 mm
SW: 24 mm
Vikt: 102 g
show article view
Fler detaljer
Räfflad yta – Bild 2
d: M20
l1 ±1,5: 45 mm
l2 ±1,5: 57 mm
l3 min.: 37 mm
e: 34,6 mm
SW: 30 mm
Vikt: 184 g
show article view
Fler detaljer
Räfflad yta – Bild 2
d: M24
l1 ±1,5: 50 mm
l2 ±1,5: 64 mm
l3 min.: 40 mm
e: 41,6 mm
SW: 36 mm
Vikt: 308 g
show article view
Material
Positioneringstapp
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10.9, svartoxiderat, med induktionshärdad yta
Mutter
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8 (ISO 4035), svartoxiderat
Datablad EH 22690. Positioneringstapp – justerbart
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."