22630.0004 - Positioneringstapp
delvis DIN 6321 (gammal norm)   

Används som stopp eller uppläggningsyta.  

Lagerytan har ingen centrum.

Denna artikel 22630.0004 - Positioneringstapp delvis DIN 6321 (gammal norm)    / DIN 6321 gammal norm    (d1: 16 mm, h h9: 13 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringstapp delvis DIN 6321 (gammal norm)    (EH 22630.)

Version
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
DIN 6321 gammal norm   
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22630.0004
Dokument
Positioneringstapp
  • DIN 6321 gammal norm   
  • d1: 16 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 8 mm
  • Vikt: 24 g
Positioneringstapp

Material

  • Verktygsstål, härdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22630.0004
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."