Positioneringstapp DIN 6321

EH 22630.

Upplägg enligt DIN 6321 (form A) kan användas som stöd till arbetsstycken men även som stop eller fot.

Uppläggets stödyta har inget centrum.

Ert urval resulterade i 4 träffar

Version
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Uppläggningstapp, DIN 6321, form A, tol. I1 = h9 
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22630.0011
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Uppläggningstapp, DIN 6321, form A, tol. I1 = h9 
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
  • Vikt: 1,8 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Uppläggningstapp, DIN 6321, form A, tol. I1 = h9 
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22630.0012
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Uppläggningstapp, DIN 6321, form A, tol. I1 = h9 
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
  • Vikt: 5,7 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Uppläggningstapp, DIN 6321, form A, tol. I1 = h9 
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22630.0013
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Uppläggningstapp, DIN 6321, form A, tol. I1 = h9 
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 8 mm
  • Vikt: 17 g
show article view
Positioneringstapp
Version:
Uppläggningstapp, DIN 6321, form A, tol. I1 = h9 
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22630.0014
CAD
Dokument
Positioneringstapp
  • Uppläggningstapp, DIN 6321, form A, tol. I1 = h9 
  • d1 g6: 25 mm
  • l1 h9: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
  • Vikt: 53 g
show article view
Positioneringstapp

Material

  • Verktygsstål, härdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22630. Positioneringstapp – DIN 6321
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."