22630.0670 - Lokaliseringstapp
med kulinsats

Tack vare kulinsatsen blir iläggningen av arbetsstycket enklare och förhindrar en förskjutning.

Denna artikel 22630.0670 - Lokaliseringstapp med kulinsats / Platt kula, inte avfasad (d1 g6: 10 mm, d2 n6: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringstapp med kulinsats (EH 22630.)

Version
Bild
Material
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Platt kula, inte avfasad
Bild:
4
Material:
Rostfritt stål 1.4305, slipad, ytan värmebehandlad
d1 g6 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
22630.0670
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Platt kula, inte avfasad – Bild 4, Rostfritt stål
  • d1 g6: 10 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 10 mm
  • d4: M3
  • l1: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 2,5 mm
  • t: 6 mm
  • r: 2,5 mm
  • b: 2,5 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 10 mm
  • Vikt: 11 g
Lokaliseringstapp

Material

  • Rostfritt stål 1.4305, slipad, ytan värmebehandlad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22630.0670
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."