22630.0512 - Lokaliseringstapp
med kulinsats

Tack vare kulinsatsen blir iläggningen av arbetsstycket enklare och förhindrar en förskjutning.

Denna artikel 22630.0512 - Lokaliseringstapp med kulinsats / Rund kula, inte avfasad    (d1 g6: 12 mm, d2 n6: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringstapp med kulinsats (EH 22630.)

Version
Bild
Material
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Rund kula, inte avfasad   
Bild:
3
Material:
Verktygsstål, härdat, slipat, svartoxiderat
d1 g6 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22630.0512
Dokument
Lokaliseringstapp
  • Rund kula, inte avfasad    – Bild 3, Verktygsstål
  • d1 g6: 12 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 12 mm
  • d4: M4
  • l1: 15 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 3 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
  • Vikt: 21 g
Lokaliseringstapp

Material

  • Verktygsstål, härdat, slipat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22630.0512
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."