Hårdmetall­insats för frontmontage

EH 22620.

Grundkroppen har innergänga för inbyggnad i fixturer, spännbackar, eller andra gripsystem.

Modellen med frontmontering är ett bra alternativ för hårdmetallinsatser som inte kan monteras bakifrån.

Ert urval resulterade i 2 träffar

d1 n6 [mm]
d3 ~ [mm]
För bultar [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 n6 [mm]:
20 mm
d3 ~ [mm]:
~ 16 mm
För bultar [mm]:
M4
Artikel nr.:
22620.0415
CAD
Dokument
Hårdmetallinsats
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 16 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • För bultar: M4
  • Vikt: 29 g
show article view
Hårdmetallinsats
d1 n6 [mm]:
25 mm
d3 ~ [mm]:
~ 21 mm
För bultar [mm]:
M4
Artikel nr.:
22620.0417
CAD
Dokument
Hårdmetallinsats
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: ~ 21 mm
  • d4: 7,5 mm
  • l: 13 mm
  • t: 3 mm
  • För bultar: M4
  • Vikt: 49 g
show article view
Hårdmetallinsats

Material

Insats

  • Hårdmetall, räfflat

Kropp

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Montering

Monteras med ett styrhål, och insatsen fästes från ovansidan med en skruv.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22620. Hårdmetall­insats – för frontmontage
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."