22590.0668 - Ledad stödplatta

Tryckplatta att användas som fot eller tryckplatta. Inte paralellbärande, ytor upp till 15° kan kompenseras.

Denna artikel 22590.0668 - Ledad stödplatta / Platta och ledlager med bult (d1: M16, l1: 100 mm) är en variant av artikelgruppen Ledad stödplatta (EH 22590.)

Version
Bild
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Platta och ledlager med bult
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
22590.0668
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager med bult – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 36 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 412 g
Ledad stödplatta

Material

Ledlager med bult

  • Rostfritt stål 1.4305   

Låsmutter

  • Rostfritt stål A2,ISO 4032

Platta

  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

För versionerna d1 = M10 och M12 låsmuttern är enligt DIN 934.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22590.0668
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."