Ledad stödplatta

EH 22590.

Tryckplatta att användas som fot eller tryckplatta. Inte paralellbärande, ytor upp till 15° kan kompenseras.

Ert urval resulterade i 57 träffar

Version
Bild
Material
d1 [mm]
l1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0006
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0008
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 18 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 33 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0010
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0012
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 35 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 112 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0016
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 45 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 254 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0020
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 55 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 451 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0024
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 65 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 498 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0206
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 8 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0208
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 14 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 33 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0210
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 16 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0212
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 28 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 113 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0216
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 36 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 256 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0220
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 44 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 452 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0224
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 52 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 504 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Bild:
1
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0106
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast 
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 4 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 6,1 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Bild:
1
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0108
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast 
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 7 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Bild:
1
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0110
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast 
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Bild:
1
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0112
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast 
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 18 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 40 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Bild:
1
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0116
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast 
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 75 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Bild:
1
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0120
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast 
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 22 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 150 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål
Bild:
1
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artikel nr.:
22590.0124
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager av rostfritt stål – Bild 1, Thermoplast 
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 184 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager med bult
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
22590.0410
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager med bult – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 29 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager med bult
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
22590.0422
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager med bult – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 18 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 66 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta och ledlager med bult
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
22590.0438
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta och ledlager med bult – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 20 kN
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 133 g
show article view
Ledad stödplatta

Material

Ledlager

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Platta

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   
  • Thermoplast vit (POM)

Ledlager med bult

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Låsmutter

  • Stål, svärtat, ISO 4032
  • Stål, svärtat, DIN 934
  • Rostfritt stål A2,ISO 4032
  • Rostfritt stål A2, DIN 934

Not

För versionerna d1 = M10 och M12 låsmuttern är enligt DIN 934.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22590. Ledad stödplatta
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."