Ledad stödplatta skyddad mot glidning

EH 22590.

Tryckplatta att användas som fot eller tryckplatta. Inte paralellbärande, ytor upp till 15° kan kompenseras.

Plastskyddet på plattan förhindrar glidning.

Ert urval resulterade i 57 träffar

Version
Bild
Material
d1 [mm]
l1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål
Bild:
2
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Artikel nr.:
22590.1542
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål – Bild 2, Thermoplast 
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 10 kN
  • Vikt: 124 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål
Bild:
2
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
22590.1552
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål – Bild 2, Thermoplast 
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 18 kN
  • Vikt: 150 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål
Bild:
2
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Artikel nr.:
22590.1556
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål – Bild 2, Thermoplast 
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 18 kN
  • Vikt: 184 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål
Bild:
2
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
22590.1568
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål – Bild 2, Thermoplast 
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 20 kN
  • Vikt: 285 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål
Bild:
2
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
22590.1572
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål – Bild 2, Thermoplast 
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 20 kN
  • Vikt: 414 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål
Bild:
2
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
22590.1582
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål – Bild 2, Thermoplast 
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 22 kN
  • Vikt: 573 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål
Bild:
2
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
22590.1588
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål – Bild 2, Thermoplast 
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 22 kN
  • Vikt: 704 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål
Bild:
2
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
22590.1595
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål – Bild 2, Thermoplast 
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Vikt: 718 g
show article view
Ledad stödplatta
Version:
Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål
Bild:
2
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
22590.1598
CAD
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål – Bild 2, Thermoplast 
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 25 kN
  • Vikt: 1016 g
show article view
Ledad stödplatta

Material

Ledlager

  • Automatstål, induktionshärdat, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Gummitopp  

  • Gummi, svart

Platta

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   
  • Thermoplast vit (POM)

Ledlager med bult

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Låsmutter

  • Stål, svärtat, ISO 4032
  • Stål, svärtat, DIN 934
  • Rostfritt stål A2,ISO 4032
  • Rostfritt stål A2, DIN 934

Not

För versionerna d1 = M10 och M12 låsmuttern är enligt DIN 934.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22590. Ledad stödplatta – skyddad mot glidning
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."