22590.1568 - Ledad stödplatta
skyddad mot glidning

Tryckplatta att användas som fot eller tryckplatta. Inte paralellbärande, ytor upp till 15° kan kompenseras.

Plastskyddet på plattan förhindrar glidning.

Denna artikel 22590.1568 - Ledad stödplatta skyddad mot glidning / Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål (d1: M16, l1: 100 mm) är en variant av artikelgruppen Ledad stödplatta skyddad mot glidning (EH 22590.)

Version
Bild
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål
Bild:
2
Material:
Thermoplast vit (POM)
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
22590.1568
Dokument
Ledad stödplatta
  • Platta av thermoplast ledlager med bult av rostfritt stål – Bild 2, Thermoplast 
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 20 kN
  • Vikt: 285 g
Ledad stödplatta

Material

Ledlager med bult

  • Rostfritt stål 1.4305   

Gummitopp  

  • Gummi, svart

Låsmutter

  • Rostfritt stål A2,ISO 4032

Platta

  • Thermoplast vit (POM)

Not

För versionerna d1 = M10 och M12 låsmuttern är enligt DIN 934.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22590.1568
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."