Spännhandtaget har en rund avsmalnande yta och medger en snabb och säker fastspänning och frigörning med ett relativt stort justerbarhet och hög dragkraft. Tack vare den låga vinkeln på ytan är spännhandtaget självlåsande.
Fästes med bult M 10 (SW 6). Säkerställ ett åtdragningsmoment på max. 40 Nm.
Drift
Bulten och brickan är justerbara. När skruven dras fast, kan den enkelt ändras till andra positioner. För Ref. No. 22260.0250 / .0251 och 22260.0450 / .0451 tandningen gör det möjligt att ändra spännarmen till lämplig position.
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22260. Spännhandtag
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.