Snäpplås med fjäder DIN 6310

EH 22200.

Snäpplås med fjäder, tillverkade enligt DIN 6310, används till exempel som låselement.

Ert urval resulterade i 3 träffar

l1 [mm]
h1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
Artikel nr.:
22200.0045
CAD
Dokument
Snäpplås med fjäder
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: ~ 17,8 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 3 N/mm
  • Vikt: 15 g
show article view
Snäpplås med fjäder
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22200.0060
CAD
Dokument
Snäpplås med fjäder
  • l1: 60 mm
  • b1 -0,2: 10 mm
  • d1 E9: 5 mm
  • d2: 6,3 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 5 mm
  • l2 ±0,1: 20 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 15 mm
  • l7: 40 mm
  • m1: 3 mm
  • t: 3 mm
  • r: 2,5 mm
  • L0: ~ 21,2 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 4 N/mm
  • Vikt: 35 g
show article view
Snäpplås med fjäder
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
15 mm
Artikel nr.:
22200.0080
CAD
Dokument
Snäpplås med fjäder
  • l1: 80 mm
  • b1 -0,2: 14 mm
  • d1 E9: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 14 mm
  • h4: 7 mm
  • l2 ±0,1: 30 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 23 mm
  • l7: 60 mm
  • m1: 5 mm
  • t: 5 mm
  • r: 4 mm
  • L0: ~ 25,1 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 4,8 N/mm
  • Vikt: 80 g
show article view
Snäpplås med fjäder

Material

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat. Låshaken härdat från denna _ _ _ linje.
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22200. Snäpplås med fjäder – DIN 6310
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."