Dörrstopp

EH 22260.

Ert urval resulterade i 8 träffar

Version
d1 [mm]
d2 H8 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Låses genom vridning till höger
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22260.0008
CAD
Dokument
Dörrstopp
  • Låses genom vridning till höger
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Vikt: 33 g
show article view
Dörrstopp
Version:
Låses genom vridning till höger
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
22260.0010
CAD
Dokument
Dörrstopp
  • Låses genom vridning till höger
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Vikt: 31 g
show article view
Dörrstopp
Version:
Låses genom vridning till höger
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22260.0012
CAD
Dokument
Dörrstopp
  • Låses genom vridning till höger
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Vikt: 103 g
show article view
Dörrstopp
Version:
Låses genom vridning till höger
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
22260.0016
CAD
Dokument
Dörrstopp
  • Låses genom vridning till höger
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Vikt: 174 g
show article view
Dörrstopp
Version:
Låses genom vridning till vänster
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22260.0108
CAD
Dokument
Dörrstopp
  • Låses genom vridning till vänster
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Vikt: 34 g
show article view
Dörrstopp
Version:
Låses genom vridning till vänster
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
22260.0110
CAD
Dokument
Dörrstopp
  • Låses genom vridning till vänster
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Vikt: 31 g
show article view
Dörrstopp
Version:
Låses genom vridning till vänster
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22260.0112
CAD
Dokument
Dörrstopp
  • Låses genom vridning till vänster
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Vikt: 103 g
show article view
Dörrstopp
Version:
Låses genom vridning till vänster
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
22260.0116
CAD
Dokument
Dörrstopp
  • Låses genom vridning till vänster
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Vikt: 175 g
show article view
Dörrstopp

Material

  • Sintrat stål

Montering

Inte lämplig för fastsvetsning. Sätts samman med stift.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22260. Dörrstopp
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."