Kulrulle plast 

EH 22751.

Kulrullar är byggstenar i ett transportsystem, en bearbetningslinje eller en förpackningslinje.

Med hjälp av kulrullarna kan arbetsstycket enkelt skjutas i alla riktningar eller sammankopplas.

Tack vare de tekniska egenskaperna hos plasten kräver inte detaljen någon smörjning och är också motståndskraftig mot nötning. I motsats till stålmodell, erbjuder plastmodell ytterligare fördelar som elektrisk isolering och omagnetiska egenskaper tack vare materialets egenskaper. 

Ert urval resulterade i 4 träffar

Lager kula
Material
d1 [mm]
kulans diameter  [mm]
Dynamisk bärande tal C [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Lager kula:
plast 
Material:
Plast, vit
d1 [mm]:
24 mm
kulans diameter  [mm]:
16 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
80 N
Artikel nr.:
22751.0015
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Lager kula: plast 
  • d1: 24 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 23,95 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 80 N
  • Drifttemperaturområde min.: -40 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Kulrulle
Lager kula:
plast 
Material:
Plast, vit
d1 [mm]:
36 mm
kulans diameter  [mm]:
24 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
110 N
Artikel nr.:
22751.0022
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Lager kula: plast 
  • d1: 36 mm
  • kulans diameter : 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 35,95 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 110 N
  • Drifttemperaturområde min.: -40 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 30 g
show article view
Kulrulle
Lager kula:
Rostfritt stål
Material:
Plast, vit
d1 [mm]:
24 mm
kulans diameter  [mm]:
16 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
300 N
Artikel nr.:
22751.0115
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Lager kula: Rostfritt stål
  • d1: 24 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 23,95 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 300 N
  • Drifttemperaturområde min.: -40 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Kulrulle
Lager kula:
Rostfritt stål
Material:
Plast, vit
d1 [mm]:
36 mm
kulans diameter  [mm]:
24 mm
Dynamisk bärande tal C [N]:
500 N
Artikel nr.:
22751.0122
CAD
Dokument
Kulrulle
  • Lager kula: Rostfritt stål
  • d1: 36 mm
  • kulans diameter : 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 35,95 mm
  • Dynamisk bärande tal C: 500 N
  • Drifttemperaturområde min.: -40 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 30 g
show article view
Kulrulle

Material

Kåpa

  • Plast, vit

Huset

  • Plast, vit

Kula

  • Thermoplast vit (POM)

Lager kula

  • plast 
  • Rostfritt stål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22751. Kulrulle – plast 
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."