Kulrulle glidlager

EH 22753.

Kulrullar är byggstenar i ett transportsystem, en bearbetningslinje eller en förpackningslinje.

Med hjälp av kulrullarna kan arbetsstycket enkelt skjutas i alla riktningar eller sammankopplas.

Kulrullarna är underhållsfria.

Vid temperaturer > 20°C, minskar lyftkapaciteten linjärt.. (Exempel: vid 90°C är lyftkapaciteten max. 60%)

Ert urval resulterade i 2 träffar

d1 [mm]
kulans diameter [mm]
statiskt bärande tal C0 [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
10 mm
kulans diameter [mm]:
6,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
1161 N
Artikel nr.:
22753.0065
CAD
Dokument
Kulrulle
  • d1: 10 mm
  • kulans diameter: 6,5 mm
  • d2: 13 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h3: 1,2 mm
  • h4: 4,2 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 10 mm
  • statiskt bärande tal C0: 1161 N
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 4,1 g
show article view
Kulrulle
d1 [mm]:
12,6 mm
kulans diameter [mm]:
8,5 mm
statiskt bärande tal C0 [N]:
1986 N
Artikel nr.:
22753.0085
CAD
Dokument
Kulrulle
  • d1: 12,6 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • d2: 17 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 12,4 mm
  • h3: 1,8 mm
  • h4: 4,2 mm
  • Lokaliserings hål D1 H7: 12,6 mm
  • statiskt bärande tal C0: 1986 N
  • Operating temperature range min.: -50 °C
  • Operating temperature range max.: 90 °C
  • Vikt: 8,1 g
show article view
Kulrulle

Material

Huset

  • rostfritt stål

Lager

  • plast

Kula

  • Rostfritt stål, härdat
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsdorn
Passar kulrulle: 10 mm
Artikel nr.:
22753.9965
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • Passar kulrulle: 10 mm
  • Vikt: 118 g
Produkt:
Monteringsdorn
Passar kulrulle: 12,6 mm
Artikel nr.:
22753.9985
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • Passar kulrulle: 12,6 mm
  • Vikt: 125 g

Montering

Låst läge uppnås genom att pressa in den räfflade delen av kulrullen. Kulrullar kan monteras från funktionssidan, med ett monteringsverktyg.

Räfflorna på utsidan tillåter installation i borrhål utan ytterligare förberedelser.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22753. Kulrulle – glidlager
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."