Kullåspinnar     enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17985

EH 4211.

Kullåspinnar i enlighet med MS17985 / NAS1333-1343 används till snabblåsning, fästa, justera, byte och säkring. Snabb och enkel upplåsning av uprepade kopplingar.

Kullåspinnar tillverkas enligt luftfartsstandard MS / NAS och testad enligt NAS 1332. 

Ytbehandling:

  • Alla delar av rostfritt stål är passiverade enligt AMS2700
  • Alla delar av aluminium är anodiserade enligt MIL-A-8625

Värmebehandling:

  • Hylsa: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Bult: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Kula: Rc. 58 - 62 min (AMS2759)

Ert urval resulterade i 233 träffar

Nominell diameter       A [tum ]
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]
Standardbeskrivning

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
0,7 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C407 / NAS1334A2C07D
Artikel nr.:
4211.B07
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,7 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 22,7 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C407 / NAS1334A2C07D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
0,8 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C408 / NAS1334A2C08D
Artikel nr.:
4211.B08
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,8 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 23,3 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C408 / NAS1334A2C08D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
0,9 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C409 / NAS1334A2C09D
Artikel nr.:
4211.B09
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 0,9 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 23,9 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C409 / NAS1334A2C09D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
1 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C410 / NAS1334A2C10D
Artikel nr.:
4211.B10
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 24,5 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C410 / NAS1334A2C10D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
1,1 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C411 / NAS1334A2C11D
Artikel nr.:
4211.B11
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,1 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 25,2 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C411 / NAS1334A2C11D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
1,2 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C412 / NAS1334A2C12D
Artikel nr.:
4211.B12
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,2 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 25,8 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C412 / NAS1334A2C12D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
1,3 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C413 / NAS1334A2C13D
Artikel nr.:
4211.B13
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,3 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 26,4 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C413 / NAS1334A2C13D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
1,4 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C414 / NAS1334A2C14D
Artikel nr.:
4211.B14
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,4 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 27 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C414 / NAS1334A2C14D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
1,5 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C415 / NAS1334A2C15D
Artikel nr.:
4211.B15
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,5 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 27,6 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C415 / NAS1334A2C15D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
1,6 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C416 / NAS1334A2C16D
Artikel nr.:
4211.B16
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,6 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 28,2 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C416 / NAS1334A2C16D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
1,7 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C417 / NAS1334A2C17D
Artikel nr.:
4211.B17
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,7 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 28,8 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C417 / NAS1334A2C17D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
1,8 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C418 / NAS1334A2C18D
Artikel nr.:
4211.B18
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 1,8 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 29,5 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C418 / NAS1334A2C18D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
2 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C420 / NAS1334A2C20D
Artikel nr.:
4211.B20
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 30,7 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C420 / NAS1334A2C20D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
2,1 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C421 / NAS1334A2C21D
Artikel nr.:
4211.B21
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,1 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 31,3 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C421 / NAS1334A2C21D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
2,3 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C423 / NAS1334A2C23D
Artikel nr.:
4211.B23
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,3 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 32,5 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C423 / NAS1334A2C23D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
2,4 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C424 / NAS1334A2C24D
Artikel nr.:
4211.B24
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,4 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 33,1 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C424 / NAS1334A2C24D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
2,5 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C425 / NAS1334A2C25D
Artikel nr.:
4211.B25
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,5 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 33,8 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C425 / NAS1334A2C25D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
2,6 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C426 / NAS1334A2C26D
Artikel nr.:
4211.B26
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,6 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 34,4 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C426 / NAS1334A2C26D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
2,7 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C427 / NAS1334A2C27D
Artikel nr.:
4211.B27
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,7 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 35 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C427 / NAS1334A2C27D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
2,8 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C428 / NAS1334A2C28D
Artikel nr.:
4211.B28
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,8 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 35,6 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C428 / NAS1334A2C28D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
2,9 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C429 / NAS1334A2C29D
Artikel nr.:
4211.B29
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,9 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 36,2 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C429 / NAS1334A2C29D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
3 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C430 / NAS1334A2C30D
Artikel nr.:
4211.B30
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 3 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 36,8 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C430 / NAS1334A2C30D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
3,1 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C431 / NAS1334A2C31D
Artikel nr.:
4211.B31
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 3,1 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 37,4 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C431 / NAS1334A2C31D
show article view
Kullåspinnar    
Nominell diameter       A [tum ]:
1/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
3,2 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
9,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C432 / NAS1334A2C32D
Artikel nr.:
4211.B32
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 1/4 tum 
  • A min.: 0,247 tum 
  • A max.: 0,2485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 3,2 tum 
  • B ±0,005: 0,289 tum 
  • C 0 -0,04: 0,29 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,5 tum 
  • F max.: 1,815 tum 
  • G max.: 1,27 tum 
  • H min.: 0,8 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,254 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 9.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 38,1 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C432 / NAS1334A2C32D
show article view
Kullåspinnar    

Material

Kropp

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Bult

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Fjäder

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM-A-313)

Handtag

  • Aluminium, svart eloxerad - Alum.Alloy 380 (specifikation ASTM B85/B85)

Nyckelring  

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM A-313/A313M)

Tryckknapp

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 303 (specifikation ASTM A484/484M)

Kula

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 440C (specifikation AMS5630)

Not

Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.  

Andra diameter/längdkombinationer som inte är listade och som överensstämmer med standarden kan tillverkas med kort varsel på kundförfrågan.

Specialutförande på begäran. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Drift

Kullåsbultar, enkelverkande är självlåsande. Kulorna låses upp genom att trycka på knappen.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 4211. Kullåspinne med T-grepp       – enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17985
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."