4211.K42 - Kullåspinnar    
enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17985

Kullåspinnar i enlighet med MS17985 / NAS1333-1343 används till snabblåsning, fästa, justera, byte och säkring. Snabb och enkel upplåsning av uprepade kopplingar.

Kullåspinnar tillverkas enligt luftfartsstandard MS / NAS och testad enligt NAS 1332. 

Ytbehandling:

  • Alla delar av rostfritt stål är passiverade enligt AMS2700
  • Alla delar av aluminium är anodiserade enligt MIL-A-8625

Värmebehandling:

  • Hylsa: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Bult: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Kula: Rc. 58 - 62 min (AMS2759)

Denna artikel 4211.K42 - Kullåspinnar     enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17985 / (Nominell diameter       A: 3/4 tum , Spännlängd     L +0,02 0: 4,2 tum ) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar     enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17985 (EH 4211.)

Nominell diameter       A [tum ]
Spännlängd     L - +0,02 0 [tum ]
Skjuvmotstånd dubbel   - min. [lbf]
Standardbeskrivning
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell diameter       A [tum ]:
3/4 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
4,2 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
83,200 lbf
Standardbeskrivning:
MS17985C1242 / NAS1341A2C42D
Artikel nr.:
4211.K42
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 3/4 tum 
  • A min.: 0,747 tum 
  • A max.: 0,7485 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 4,2 tum 
  • B ±0,005: 0,887 tum 
  • C 0 -0,04: 0,67 tum 
  • D max.: 0,7 tum 
  • E max.: 1 tum 
  • F max.: 3,1 tum 
  • G max.: 1,72 tum 
  • H min.: 1,03 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,757 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 83.200 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 342 g
  • Standardbeskrivning: MS17985C1242 / NAS1341A2C42D
Kullåspinnar    

Material

Kropp

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Bult

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Fjäder

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM-A-313)

Handtag

  • Aluminium, svart eloxerad - Alum.Alloy 380 (specifikation ASTM B85/B85)

Nyckelring  

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM A-313/A313M)

Tryckknapp

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 303 (specifikation ASTM A484/484M)

Kula

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 440C (specifikation AMS5630)

Not

Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.  

Andra diameter/längdkombinationer som inte är listade och som överensstämmer med standarden kan tillverkas med kort varsel på kundförfrågan.

Specialutförande på begäran. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Drift

Kullåsbultar, enkelverkande är självlåsande. Kulorna låses upp genom att trycka på knappen.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 4211.K42
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."