Hylsa för precisionsindexbult, konisk
Nominell diameter : 10 mm d1 +0,1: 7,1 mm
Artikel nr.:
22130.0190
CAD
Hylsa för precisionsindexbult, konisk – Bild 3
Nominell diameter : 10 mm
d1 +0,1: 7,1 mm
d2: 19 mm
d3 n6: 16 mm
l1 min.: 11 mm
l2: 8,5 mm
Vikt: 13 g
Produkt:
Hylsa för precisionsindexbult, konisk
Nominell diameter : 12 mm d1 +0,1: 8,28 mm
Artikel nr.:
22130.0192
CAD
Hylsa för precisionsindexbult, konisk – Bild 3
Nominell diameter : 12 mm
d1 +0,1: 8,28 mm
d2: 23 mm
d3 n6: 20 mm
l1 min.: 13 mm
l2: 10 mm
Vikt: 25 g
Produkt:
Hylsa för precisionsindexbult, konisk
Nominell diameter : 16 mm d1 +0,1: 11,52 mm
Artikel nr.:
22130.0193
CAD
Hylsa för precisionsindexbult, konisk – Bild 3
Nominell diameter : 16 mm
d1 +0,1: 11,52 mm
d2: 28 mm
d3 n6: 25 mm
l1 min.: 17 mm
l2: 14 mm
Vikt: 47 g
Produkt:
Hylsa för precisionsindexbult, konisk
Nominell diameter : 20 mm d1 +0,1: 15,49 mm
Artikel nr.:
22130.0194
CAD
Hylsa för precisionsindexbult, konisk – Bild 3
Nominell diameter : 20 mm
d1 +0,1: 15,49 mm
d2: 33 mm
d3 n6: 30 mm
l1 min.: 16 mm
l2: 13 mm
Vikt: 60 g
Produkt:
Hylsa för precisionsindexbult, konisk
Nominell diameter : 25 mm d1 +0,1: 19,7 mm
Artikel nr.:
22130.0196
CAD
Hylsa för precisionsindexbult, konisk – Bild 3
Nominell diameter : 25 mm
d1 +0,1: 19,7 mm
d2: 42 mm
d3 n6: 38 mm
l1 min.: 19 mm
l2: 16 mm
Vikt: 114 g
Montering
För att uppnå en exakt inställning, måste kulknopp och indexbult limmas efter montering. Detaljerade monteringsanvisningar kan laddas ner som PDF-fil under "Dokument".
Drift
Vid låsning dras knoppen ut och vrids 90°.
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22130. Precisions Indexbultar – med koniskt stift
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."