Precisionsindexbultar tillsammans med bussningar är en perfekt kombination för snabb positionering och fixering.
Den höga toleransen av både indexbult och bussning, garanterar en hög repeternoggranhet.
Denna artikel 22130.0175 - Precisions Indexbultar med koniskt stift / Med låsning (Nominell diameter : 25 mm) är en variant av artikelgruppen Precisions Indexbultar med koniskt stift (EH 22130.)
Upplägg
Bussning
Kropp
Kulknopp
Bushings must be ordered separately.
För att uppnå en exakt inställning, måste kulknopp och indexbult limmas efter montering.
Vid låsning dras knoppen ut och vrids 90°.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers