Ert urval resulterade i 56 träffar
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- Med låsning – Bild 2, stål
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 64 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- Med låsning – Bild 2, stål
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 65 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- Med låsning – Bild 2, stål
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 66 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- Med låsning – Bild 2, stål
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 67 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 14 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 14 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 25 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 24 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 25 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 25 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 40 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 40 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 41 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 40 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 66 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 67 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 68 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- Utan låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 69 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med låsning – Bild 2, rostfritt stål
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 14 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med låsning – Bild 2, rostfritt stål
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 13 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Med låsning – Bild 2, rostfritt stål
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 23 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Med låsning – Bild 2, rostfritt stål
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 23 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Med låsning – Bild 2, rostfritt stål
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 24 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Med låsning – Bild 2, rostfritt stål
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 25 g
show article view
Material
Kropp
- Stål, förzinkat genom galvanisering
- Rostfritt stål 1.4305
Låspinne
Grepp
- Termoplast (PA 6), svart, matt
Not
Knopp ej demonterbar
Montering
Skruva in indexbulten. Genom att lyfta knoppen frigörs sexkantsmuttern för montage.
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
Drift
För att säkra den låsbara modellen, lyft knoppen och vrid den 30°.
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.