22110.0708 - Indexbultar mini
enkel

Speciellt lämpad för att skruvas in i tunnväggiga detaljer.

Utförande för minsta möjliga inbyggnadsmått.

Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.

Denna artikel 22110.0708 - Indexbultar mini enkel / Utan låsning (d1 h9: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar mini enkel (EH 22110.)

Material
Version
Bild
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22110.0708
Dokument
Indexbultar mini
  • Utan låsning – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 24 g
Indexbultar mini

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4305   

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305   

Grepp

  • Termoplast (PA 6), svart, matt

Not

Knopp ej demonterbar

Montering

Skruva in indexbulten. Genom att lyfta knoppen frigörs sexkantsmuttern för montage.

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

Drift

För att säkra den låsbara modellen, lyft knoppen och vrid den 30°.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22110.0708
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."