22120.1082 - Indexbultar
med sexkantkrage, rostfritt stål A4

Indexbultar används för indexering av hål.

Den rostfria A4-versionen säkerställer maximal korrosionsbeständighet.

Denna artikel 22120.1082 - Indexbultar med sexkantkrage, rostfritt stål A4 / med knopp av termoplast (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm, l2 min.: 15 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med sexkantkrage, rostfritt stål A4 (EH 22120.)

Version
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med knopp av termoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel nr.:
22120.1082
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av termoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 9 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 32 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 129 g
Indexbultar
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.1520
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Vikt: 33 g

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4401

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4401 förnicklat

Grepp

  • Thermoplast PA 6, gråsvart, matt

Låsmutter

  • Rostfritt stål 1.4401

Not

Knopp ej demonterbar

Låsmutter beställs separat.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22120.1082