Indexbultar med sexkantkrage, rostfritt stål A4

EH 22120.

Indexbultar används för indexering av hål.

Den rostfria A4-versionen säkerställer maximal korrosionsbeständighet.

Ert urval resulterade i 20 träffar

Version
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med knopp av termoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel nr.:
22120.1044
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av termoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 11 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 10 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av termoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel nr.:
22120.1064
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av termoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 11 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av termoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel nr.:
22120.1045
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av termoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av termoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22120.1065
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av termoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av termoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22120.1046
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av termoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 30 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av termoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel nr.:
22120.1066
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av termoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 20 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 30 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av termoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel nr.:
22120.1068
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av termoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 66 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av termoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikel nr.:
22120.1048
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av termoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 26 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 63 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av termoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel nr.:
22120.1080
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av termoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 32 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 64 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av termoplast
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel nr.:
22120.1082
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av termoplast – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 9 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 32 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 129 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel nr.:
22120.1054
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av rostfritt stål – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 11 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Artikel nr.:
22120.1074
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av rostfritt stål – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 11 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel nr.:
22120.1055
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av rostfritt stål – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 32 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22120.1075
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av rostfritt stål – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 32 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22120.1056
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av rostfritt stål – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 63 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel nr.:
22120.1076
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av rostfritt stål – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 20 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 56 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
20 N
Artikel nr.:
22120.1078
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av rostfritt stål – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: 20 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 107 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikel nr.:
22120.1058
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av rostfritt stål – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 26 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 109 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel nr.:
22120.1090
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av rostfritt stål – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 32 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 111 g
show article view
Indexbultar
Version:
med knopp av rostfritt stål
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Artikel nr.:
22120.1092
CAD
Dokument
Indexbultar
  • med knopp av rostfritt stål – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 9 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 32 N
  • Drifttemperaturområde max.: 100 °C
  • Vikt: 203 g
show article view
Indexbultar

Material

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4401

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4401 förnicklat

Grepp

  • Thermoplast PA 6, gråsvart, matt
  • Rostfritt stål 1.4401

Låsmutter

  • Rostfritt stål 1.4401

Not

Knopp ej demonterbar

Låsmutter beställs separat.

Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Artikel nr.:
22120.1514
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Vikt: 2,8 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Artikel nr.:
22120.1515
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,4 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.1516
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,6 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.1518
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Vikt: 18 g
Produkt:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.1520
CAD
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Vikt: 33 g
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22120. Indexbultar – med sexkantkrage, rostfritt stål A4