22120.0269 - Indexbultar
för tunnväggiga detaljer

Indexbultar med genomgående hål för tunnväggiga detaljer.

Denna artikel 22120.0269 - Indexbultar för tunnväggiga detaljer / Utan låsning (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar för tunnväggiga detaljer (EH 22120.)

Material
Bild
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Bild:
Utan låsning
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
12 mm
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Artikel nr.:
22120.0269
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 15,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 63 g
Indexbultar
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Ringnyckel för mothåll av SW2 (Nyckelvidd)
för indexbultar
Ringnyckel, platt
Artikel nr.:
22120.0299
Ringnyckel, platt
  • Ringnyckel, platt
  • Vikt: 26 g

Material

Kropp

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

Grepp

  • Termoplast (PA 6), svart, matt

Not

Knopp ej demonterbar

Montering

Genom fästhylsan kan indexbulten monteras på detaljer med en tjocklek av 1-5mm.

Drift

Vid användande av låsbar modell, dra ut knoppen och vrid 90° och säkras med ett spår. Beroende på spännlängden, kan bulten helt dras undan. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22120.0269
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."