22120.0728 - Indexbultar
enkelt utförande

Montering begränsas till applikationer som inte kräver noggrann positionering.

Enkelt utförande med mycket små dimensioner.

Denna artikel 22120.0728 - Indexbultar enkelt utförande / Med dragring, ingen låsning (d1 -0,05: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar enkelt utförande (EH 22120.)

Material
Version
Bild
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Version:
Med dragring, ingen låsning
Bild:
1
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22120.0728
Dokument
Indexbultar
  • Med dragring, ingen låsning – Bild 1, Stål    
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 30 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Åtdragnings moment max.: 20 Nm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 31 g
Indexbultar
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Låsmutter ISO 4035
d2: M12 mm
Artikel nr.:
22120.0708
CAD
Låsmutter ISO 4035
  • Stål    
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,6 g

Material

Kropp

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305   

Dragring

  • Rostfritt stål 1.4310

Not

Låsmutter beställs separat.

Drift

Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22120.0728
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."