Produktfilter
Ert urval resulterade i 16 träffar
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M6
Fler detaljer
d1 : 15 mm
d2 : 4,5 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M6
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 1,1 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M8
Fler detaljer
d1 : 15 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 2,5 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M8
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 1 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M8
Fler detaljer
d1 : 18 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M8
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 1,7 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M10
Fler detaljer
d1 : 18 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 2 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M8
Fler detaljer
d1 : 21 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M8
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 3 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M10
Fler detaljer
d1 : 21 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 4,3 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 2,6 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M12
Fler detaljer
d1 : 21 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 2,4 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M8
Fler detaljer
d1 : 25 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 5,5 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M8
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 4 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M10
Fler detaljer
d1 : 25 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 4,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 3,6 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M12
Fler detaljer
d1 : 25 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 3,4 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M8
Fler detaljer
d1 : 32 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 6 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M8
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 6,4 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M10
Fler detaljer
d1 : 32 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 5 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M12
Fler detaljer
d1 : 32 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 5 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M8
Fler detaljer
d1 : 40 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 8 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M8
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 11 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M10
Fler detaljer
d1 : 40 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 7 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 10 g
show article view
För Gängstift EH 22570. [mm]:
M12
Fler detaljer
d1 : 40 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 6,2 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3,5 kN
För Gängstift EH 22570.: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 10 g
show article view
Material
Thermoplast (POM), svart, matt
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."