Uppläggningselement med kontaktyta i plast, pendlande

EH 22600.

Kan användas som inskruvad fot eller tryckplatta.

Plastbeläggningen är skonsam och skyddar ytor av hög kvalitet. Dessutom är den vridbara dynan lämplig för icke-parallella ytor.

Ert urval resulterade i 6 träffar

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
M5
l1 ±1 [mm]:
37 mm
l3 [mm]:
27 mm
Artikel nr.:
22600.0005
CAD
Dokument
Uppläggningselement
  • d1: M5
  • l1 ±1: 37 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 2,5 mm
  • SW1: 4 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • SW3: 8 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -60 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 4,9 g
show article view
Uppläggningselement
d1 [mm]:
M6
l1 ±1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
31,5 mm
Artikel nr.:
22600.0006
CAD
Dokument
Uppläggningselement
  • d1: M6
  • l1 ±1: 44 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 31,5 mm
  • l4: 3 mm
  • SW1: 4,5 mm
  • SW2: 3 mm
  • SW3: 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -60 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 7,5 g
show article view
Uppläggningselement
d1 [mm]:
M8
l1 ±1 [mm]:
63,3 mm
l3 [mm]:
49 mm
Artikel nr.:
22600.0008
CAD
Dokument
Uppläggningselement
  • d1: M8
  • l1 ±1: 63,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 49 mm
  • l4: 4 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 4 mm
  • SW3: 13 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -60 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 20 g
show article view
Uppläggningselement
d1 [mm]:
M10
l1 ±1 [mm]:
73,3 mm
l3 [mm]:
56,9 mm
Artikel nr.:
22600.0010
CAD
Dokument
Uppläggningselement
  • d1: M10
  • l1 ±1: 73,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 56,9 mm
  • l4: 5 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 5 mm
  • SW3: 17 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -60 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 37 g
show article view
Uppläggningselement
d1 [mm]:
M12
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
64,3 mm
Artikel nr.:
22600.0012
CAD
Dokument
Uppläggningselement
  • d1: M12
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 64,3 mm
  • l4: 6 mm
  • SW1: 9 mm
  • SW2: 6 mm
  • SW3: 19 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -60 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 61 g
show article view
Uppläggningselement
d1 [mm]:
M16
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
62,7 mm
Artikel nr.:
22600.0016
CAD
Dokument
Uppläggningselement
  • d1: M16
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 62,7 mm
  • l4: 8 mm
  • SW1: 11 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -60 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 106 g
show article view
Uppläggningselement

Material

Ledlager

  • Rostfritt stål 1.4305   

Mutter

  • Rostfritt stål A2

Platta

  • Plast (PEEK), blå

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22600. Uppläggningselement – med kontaktyta i plast, pendlande
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."