22560.0140 - Kolv
DIN 6311 och låg modell

Kombinerbar med gängstift DIN 6332 med lagertapp EH 22540. 

Denna artikel 22560.0140 - Kolv DIN 6311 och låg modell / DIN 6311 med fjäderhållare, form S (d1: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Tryckplatta DIN 6311 och låg modell (EH 22560.)

Version
Material
Bild
d1 [mm]
för gängstift med lagertapp - DIN 6332 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
DIN 6311 med fjäderhållare, form S
Material:
Rostfritt stål
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M20
Artikel nr.:
22560.0140
Dokument
Kolv
  • DIN 6311 med fjäderhållare, form S – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Vikt: 105 g
Kolv

Material

  • Rostfritt stål

Montering

Tryckplattan skall hållas så att fjäderhållaren ligger i fördjupningen med sin öppna sida nedåt. Gängstiftet skjuts in så mycket som möjligt i riktningen mot öppningsringen, och pressas fast.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22560.0140
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."