Tryckplatta DIN 6311 och låg modell

EH 22560.

Kombinerbar med gängstift DIN 6332 med lagertapp EH 22540. 

Ert urval resulterade i 18 träffar

Version
Material
Bild
d1 [mm]
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
DIN 6311 med fjäderhållare, form S
Material:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Bild:
1
d1 [mm]:
12 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22560.0012
CAD
Dokument
Kolv
  • DIN 6311 med fjäderhållare, form S – Bild 1, Stål    
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Vikt: 4,3 g
show article view
Kolv
Version:
DIN 6311 med fjäderhållare, form S
Material:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Bild:
1
d1 [mm]:
16 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22560.0016
CAD
Dokument
Kolv
  • DIN 6311 med fjäderhållare, form S – Bild 1, Stål    
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Vikt: 9,4 g
show article view
Kolv
Version:
DIN 6311 med fjäderhållare, form S
Material:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Bild:
1
d1 [mm]:
20 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22560.0020
CAD
Dokument
Kolv
  • DIN 6311 med fjäderhållare, form S – Bild 1, Stål    
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Vikt: 18 g
show article view
Kolv
Version:
DIN 6311 med fjäderhållare, form S
Material:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Bild:
1
d1 [mm]:
25 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22560.0025
CAD
Dokument
Kolv
  • DIN 6311 med fjäderhållare, form S – Bild 1, Stål    
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Vikt: 33 g
show article view
Kolv
Version:
DIN 6311 med fjäderhållare, form S
Material:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22560.0032
CAD
Dokument
Kolv
  • DIN 6311 med fjäderhållare, form S – Bild 1, Stål    
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Vikt: 58 g
show article view
Kolv
Version:
DIN 6311 med fjäderhållare, form S
Material:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M20
Artikel nr.:
22560.0040
CAD
Dokument
Kolv
  • DIN 6311 med fjäderhållare, form S – Bild 1, Stål    
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Vikt: 105 g
show article view
Kolv
Version:
DIN 6311 med fjäderhållare, form S
Material:
Rostfritt stål
Bild:
1
d1 [mm]:
12 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M6
Artikel nr.:
22560.0112
CAD
Dokument
Kolv
  • DIN 6311 med fjäderhållare, form S – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 12 mm
  • d2 H12: 4,6 mm
  • d4: 10 mm
  • h1: 7 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t1: 4 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M6
  • α min.: 7°
  • Vikt: 4,3 g
show article view
Kolv
Version:
DIN 6311 med fjäderhållare, form S
Material:
Rostfritt stål
Bild:
1
d1 [mm]:
16 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22560.0116
CAD
Dokument
Kolv
  • DIN 6311 med fjäderhållare, form S – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 16 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 5 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Vikt: 9,4 g
show article view
Kolv
Version:
DIN 6311 med fjäderhållare, form S
Material:
Rostfritt stål
Bild:
1
d1 [mm]:
20 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22560.0120
CAD
Dokument
Kolv
  • DIN 6311 med fjäderhållare, form S – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 20 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 15 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 5 mm
  • t1: 6 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M10
  • α min.: 3°
  • Vikt: 18 g
show article view
Kolv
Version:
DIN 6311 med fjäderhållare, form S
Material:
Rostfritt stål
Bild:
1
d1 [mm]:
25 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22560.0125
CAD
Dokument
Kolv
  • DIN 6311 med fjäderhållare, form S – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M12
  • α min.: 3°
  • Vikt: 33 g
show article view
Kolv
Version:
DIN 6311 med fjäderhållare, form S
Material:
Rostfritt stål
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22560.0132
CAD
Dokument
Kolv
  • DIN 6311 med fjäderhållare, form S – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7,5 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Vikt: 58 g
show article view
Kolv
Version:
DIN 6311 med fjäderhållare, form S
Material:
Rostfritt stål
Bild:
1
d1 [mm]:
40 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M20
Artikel nr.:
22560.0140
CAD
Dokument
Kolv
  • DIN 6311 med fjäderhållare, form S – Bild 1, Rostfritt stål
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 15,6 mm
  • d4: 28 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 9 mm
  • t1: 8 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M20
  • α min.: 4°
  • Vikt: 105 g
show article view
Kolv
Version:
Låg modell med utökad tappyta och fjäderhållare  
Material:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Bild:
2
d1 [mm]:
25 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22560.0425
CAD
Dokument
Kolv
  • Låg modell med utökad tappyta och fjäderhållare   – Bild 2, Stål    
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Vikt: 18 g
show article view
Kolv
Version:
Låg modell med utökad tappyta och fjäderhållare  
Material:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Artikel nr.:
22560.0432
CAD
Dokument
Kolv
  • Låg modell med utökad tappyta och fjäderhållare   – Bild 2, Stål    
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Vikt: 43 g
show article view
Kolv
Version:
Låg modell med utökad tappyta och fjäderhållare  
Material:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22560.0440
CAD
Dokument
Kolv
  • Låg modell med utökad tappyta och fjäderhållare   – Bild 2, Stål    
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Vikt: 75 g
show article view
Kolv
Version:
Låg modell med utökad tappyta och fjäderhållare  
Material:
Rostfritt stål
Bild:
2
d1 [mm]:
25 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22560.1425
CAD
Dokument
Kolv
  • Låg modell med utökad tappyta och fjäderhållare   – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 6,1 mm
  • d4: 12 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 4 mm
  • t1: 4,5 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M8
  • α min.: 4°
  • Vikt: 18 g
show article view
Kolv
Version:
Låg modell med utökad tappyta och fjäderhållare  
Material:
Rostfritt stål
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M10/M12
Artikel nr.:
22560.1432
CAD
Dokument
Kolv
  • Låg modell med utökad tappyta och fjäderhållare   – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1: 32 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 6 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M10/M12
  • α min.: 3°
  • Vikt: 43 g
show article view
Kolv
Version:
Låg modell med utökad tappyta och fjäderhållare  
Material:
Rostfritt stål
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
för gängstift med lagertapp DIN 6332 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22560.1440
CAD
Dokument
Kolv
  • Låg modell med utökad tappyta och fjäderhållare   – Bild 2, Rostfritt stål
  • d1: 40 mm
  • d2 H12: 12,1 mm
  • d4: 22 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • t1: 7 mm
  • för gängstift med lagertapp DIN 6332: M16
  • α min.: 5°
  • Vikt: 75 g
show article view
Kolv

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat
  • Rostfritt stål

Montering

Tryckplattan skall hållas så att fjäderhållaren ligger i fördjupningen med sin öppna sida nedåt. Gängstiftet skjuts in så mycket som möjligt i riktningen mot öppningsringen, och pressas fast.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22560. Tryckplatta – DIN 6311 och låg modell
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.