2B353.0024 - Gängade lyftöglor
självlåsande, med roterbar ögla - TUM

Lyftelement för snabb och enkel hantering av tunga lyft med rörlig, roterbar bygel och låsskruv för att skydda mot oavsiktlig upplåsning. För lyft sätts den gängade lyftöglan i ett gängat hål. Till skillnad från en öglebult är därför tidskrävande in- och utskruvning onödig. Den roterbara bygeln justerar sig alltid optimalt i kraftriktningen utan att själva pinnen rör sig. Detta förhindrar att lyftöglan gängas ur och säkerställer ett säkert lyft.

Alla versioner är rostskyddade. Versionen av rostfritt stål är även motståndskraftig mot korrosion och väder, så den passar utmärkt för användning utomhus. Dessutom möjliggör det precipitationshärdade stiftet, extrema belastningar.

Denna artikel 2B353.0024 - Gängade lyftöglor självlåsande, med roterbar ögla - TUM / (d1: 1-8, l1: 1,063 tum ) är en variant av artikelgruppen Gängade lyftöglor självlåsande, med roterbar ögla - TUM (EH 2B353.)

Material
d1
l1 [tum ]
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [lbf]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Värmebehandlat stål, manganfosfaterad
d1:
1-8
l1 [tum ]:
1,063 tum 
Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1 [lbf]:
4159 lbf
Artikel nr.:
2B353.0024 1)
Dokument
Gängade lyftöglor
  • Värmebehandlat stål
  • d1: 1-8
  • l1: 1,063 tum 
  • d2 +0,0028: 0,863 tum 
  • d3: 1,378 tum 
  • d4: 2,323 tum 
  • d5: 1,969 tum 
  • l2: 1,417 tum 
  • l3: 1,654 tum 
  • l4: 3,118 tum 
  • l5: 2,189 tum 
  • l6: 2,756 tum 
  • l7: 4,016 tum 
  • l8: 6,811 tum 
  • l9: 2,323 tum 
  • l10: 0,866 tum 
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F1: 4159 lbf
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F2: 3147 lbf
  • Bärande kraft enligt DIN EN 13155 F3: 2225 lbf
  • Lokaliseringsgänga: 1-8
  • "Drifttemperaturområde"1): 482 °F
  • Åtdragnings moment max.: 2,21 lbf ft
  • Vikt: 67,529 oz
Gängade lyftöglor

Material

Bult

  • Värmebehandlat stål, manganfosfaterad

Tryckknapp

  • Aluminium, orange, eloxerad

Gängade detaljer

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Fäste

  • Värmebehandlat stål, manganfosfaterad

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Montering

Gängade lyftöglor kan monteras i en gänga som är korrekt utmätt.

Montering:

  1. Tryck in knappen och håll den intryckt.
  2. Sätt in den gängade lyftöglan.
  3. Släpp knappen (Knappen måste återgå till sin ursprungsposition.).
  4. Dra åt lyftöglan för hand, tills den ligger direkt mot ytan.
  5. Man måste säkerställa att gängsegmenten ligger korrekt mot monteringsgängan.

Demontering:

  1. Skruva ur den gängade lyftöglan ca 1 kvarts varv motsols.
  2. Tryck in knappen och håll den intryckt.
  3. Ta bort den gängade lyftöglan.
  4. Släpp knappen.

Drift

Varje gängad lyftögla levereras med instruktionsbeskrivning samt EC Declaration of Conformity.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 2B353.0024
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Instruktionsmanual Gängad lyftögla med roterbar ögla - TUM (EH 2B353.)
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Original operating instructions threaded lifting pins
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Lastdiagram Gängade lyftöglor
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Lifting Devices
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."