22075.0005 - Spring Plunger
med krage och kula, främre spår

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Detta fjädrande tryckstift karaktäriseras av kragen med främre spår. Detta gör den användbar för jobb som kräver en plan yta vid iskruvning,

Denna artikel 22075.0005 - Spring Plunger med krage och kula, främre spår / Kropp av automatstål, kula av rostfritt stål, standard fjädertryck     (d1: M5, l1: 5 mm, Slag s +0,1 -0,1: 0,8 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    med krage och kula, främre spår (EH 22075.)

Material
Kula
d1 [mm]
l1 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Kula:
Rostfritt stål, härdat
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artikel nr.:
22075.0005
Dokument
Spring Plunger
  • Kropp av automatstål, kula av rostfritt stål, standard fjädertryck    
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l1: 5 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Slag s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 2,9 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 4,5 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,5 g
Spring Plunger
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg     
d1: M5 mm
Artikel nr.:
22075.0905
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Vikt: 24 g

Material

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat

Kula

  • Rostfritt stål, härdat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22075.0005
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."