Fjädrande tryckstift    med invändig sexkant

EH 22060.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Ert urval resulterade i 62 träffar

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Artikel nr.:
22060.0216
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, stift av thermoplast, normalt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 38 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 100 N
  • Drifttemperaturområde max.: 50 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 31 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
Artikel nr.:
22060.0220
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, stift av thermoplast, normalt fjädertryck
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Slag s: 7 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 58 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 140 N
  • Drifttemperaturområde max.: 50 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 77 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
Artikel nr.:
22060.0224
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, stift av thermoplast, normalt fjädertryck
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Slag s: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 80 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 180 N
  • Drifttemperaturområde max.: 50 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 143 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Artikel nr.:
22060.0403
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M3
  • d2: 1 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,4 mm
  • t: 0,5 mm
  • SW: 0,7 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 2,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 3 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22060.0404
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M4
  • d2: 1,5 mm
  • l: 15 mm
  • n: 0,6 mm
  • t: 0,6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel nr.:
22060.0405
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Slag s: 2,3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 20 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,7 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22060.0406
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22060.0408
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 4,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22060.0410
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 9,5 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel nr.:
22060.0412
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Slag s: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 54 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Artikel nr.:
22060.0416
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 38 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 100 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 34 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
Artikel nr.:
22060.0420
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Slag s: 7 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 58 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 140 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
Artikel nr.:
22060.0424
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Slag s: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 80 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 180 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 164 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
Artikel nr.:
22060.0505
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Slag s: 2,3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 15 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 44 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
Artikel nr.:
22060.0506
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 20 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 48 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 4,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Artikel nr.:
22060.0508
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 26 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 70 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 7,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Artikel nr.:
22060.0510
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 26 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 70 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
Artikel nr.:
22060.0512
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Slag s: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 51 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 122 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 22 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
Artikel nr.:
22060.0516
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 72 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 164 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 46 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
Artikel nr.:
22060.0520
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Slag s: 7 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 88 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 206 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 87 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Förstärkt   
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
Artikel nr.:
22060.0524
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Slag s: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 94 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 250 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 167 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22060.0604
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, stift av thermo plast, normalt fjädertryck
  • d1: M4
  • d2: 1,5 mm
  • l: 15 mm
  • n: 0,6 mm
  • t: 0,6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Drifttemperaturområde max.: 50 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel nr.:
22060.0605
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, stift av thermo plast, normalt fjädertryck
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Slag s: 2,3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 20 N
  • Drifttemperaturområde max.: 50 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 1,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22060.0606
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, stift av thermo plast, normalt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Drifttemperaturområde max.: 50 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Spring Plunger

Material

Upplägg

  • Automatstål, härdat, svartoxiderat
  • Thermoplast vit (POM)
  • Rostfritt stål 1.4305, nitrerad

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M3 mm
Artikel nr.:
22060.0903
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Vikt: 17 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M4 mm
Artikel nr.:
22060.0904
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Vikt: 18 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M5 mm
Artikel nr.:
22060.0905
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Vikt: 21 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M6 mm
Artikel nr.:
22060.0906
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Vikt: 30 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M8 mm
Artikel nr.:
22060.0908
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Vikt: 39 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M10 mm
Artikel nr.:
22060.0910
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Vikt: 66 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M12 mm
Artikel nr.:
22060.0912
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Vikt: 72 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M16 mm
Artikel nr.:
22060.0916
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Vikt: 144 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M20 mm
Artikel nr.:
22060.0920
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Vikt: 162 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
d1: M24 mm
Artikel nr.:
22070.0838
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Vikt: 258 g

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer       

Montering

Tryckstiftet kan fixeras eller lossas med insexnyckel eller skruvmejsel.

Använd det särskilda monteringsverktyget för montering med spåret (stiftsidan)

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22060. Fjädrande tryckstift    – med invändig sexkant
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.