22060.0424 - Spring Plunger
med invändig sexkant

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Denna artikel 22060.0424 - Spring Plunger med invändig sexkant / Av rostfritt stål, normalt fjädertryck (d1: M24) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    med invändig sexkant (EH 22060.)

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
Artikel nr.:
22060.0424
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Slag s: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 80 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 180 N
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 164 g
Spring Plunger
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M20 mm
Artikel nr.:
22060.0920
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Vikt: 162 g

Material

Upplägg

  • Rostfritt stål 1.4305, nitrerad

Kropp

  • Rostfritt stål 1.4305   

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data   

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Montering

Tryckstiftet kan fixeras eller lossas med insexnyckel eller skruvmejsel.

Använd det särskilda monteringsverktyget för montering med spåret (stiftsidan)

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22060.0424
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."