Ert urval resulterade i 52 träffar
gänglås :
utan gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- Kropp av värme- behandlat stål, med normalt fjädertryck, utan gänglåsning
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 200 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 41 mm
- SW: 8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 16 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 80 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 149 g
show article view
gänglås :
utan gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 214 N
- Kropp av värme- behandlat stål, med normalt fjädertryck, utan gänglåsning
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 130 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- Slag s: 21 mm
- SW: 8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 80 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 214 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 211 g
show article view
gänglås :
utan gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 70 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 210 N
- Kropp av värme- behandlat stål, med normalt fjädertryck, utan gänglåsning
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 168 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- Slag s: 31 mm
- SW: 8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 70 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 210 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 278 g
show article view
gänglås :
utan gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 76 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 208 N
- Kropp av värme- behandlat stål, med normalt fjädertryck, utan gänglåsning
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 226 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- Slag s: 41 mm
- SW: 8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 76 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 208 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 358 g
show article view
Material
Upplägg
- Steel, case-hardened, black
- Rostfritt stål 1.4305, nitrerad
Kropp
- Automatstål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305
- Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
Gänglåsning: polyamid beläggning (se teknisk bilaga för mer detaljer)
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
d1: M10 mm
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- Vikt: 87 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
d1: M12 mm
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- Vikt: 88 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
d1: M16 mm
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- Vikt: 110 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
d1: M22 mm
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- Vikt: 245 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
till fjädrande tryckstift
d1: M24
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Vikt: 258 g
Kännetecken
Normalt fjädertryck: ingen markering
Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer
Montering
Tryckstiftet kan fixeras eller lossas med insexnyckel eller skruvmejsel.
Använd det särskilda monteringsverktyget för montering med spåret (stiftsidan)
Datablad EH 22070. Fjädrande tryckstift – långt utförande
Nedladdningskorg:
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.