Ert urval resulterade i 52 träffar
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Slag s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 13 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Slag s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 22 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 47 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
- Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 15 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 42 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 53 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 9 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 33 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 54 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 55 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 83 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 43 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 69 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
- Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 13 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 41 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 81 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
- Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 13 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 47 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 83 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 118 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 24 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 110 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 97 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
- Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 13 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 63 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 117 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 43 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 119 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
- Kropp av automatstål, med normalt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 14 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 87 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 132 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- rostfritt stål, normaltfjädertryck, med gänglåsning
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Slag s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 13 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- rostfritt stål, normaltfjädertryck, med gänglåsning
- d1: M12
- d2: 5,5 mm
- d3: 9,5 mm
- l1: 43 mm
- l2: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- Slag s: 10 mm
- SW: 4 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 23 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- rostfritt stål, normaltfjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 48 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 10 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 47 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
- rostfritt stål, normaltfjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 15 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 9 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 33 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 54 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- rostfritt stål, normaltfjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 58 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 20 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 23 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 55 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 41 N
- rostfritt stål, normaltfjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 25 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 13 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 41 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 82 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 47 N
- rostfritt stål, normaltfjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 98 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 30 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 13 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 47 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 84 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
- rostfritt stål, normaltfjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 40 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 13 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 63 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 118 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- rostfritt stål, normaltfjädertryck, med gänglåsning
- d1: M16
- d2: 8 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 148 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 50 mm
- SW: 6 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 43 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 119 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 87 N
- rostfritt stål, normaltfjädertryck, med gänglåsning
- d1: M24
- d2: 10 mm
- d3: 19,6 mm
- l1: 60 mm
- l2: 45 mm
- n: 3,7 mm
- t: 3 mm
- Slag s: 15 mm
- SW: 8 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 14 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 87 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 134 g
show article view
gänglås :
med gänglåsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Kropp av automatstål, med förstärkt fjädertryck, med gänglåsning
- d1: M10
- d2: 4 mm
- d3: 7,8 mm
- l1: 35 mm
- l2: 25 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- Slag s: 8 mm
- SW: 3 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 90 °C
- Vikt: 13 g
show article view
Material
Upplägg
- Steel, case-hardened, black
- Rostfritt stål 1.4305, nitrerad
Kropp
- Automatstål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305
- Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
Gänglåsning: polyamid beläggning (se teknisk bilaga för mer detaljer)
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
d1: M10 mm
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- Vikt: 87 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
d1: M12 mm
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- Vikt: 88 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
d1: M16 mm
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- Vikt: 110 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
d1: M22 mm
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- Vikt: 245 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
till fjädrande tryckstift
d1: M24
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- Vikt: 258 g
Kännetecken
Normalt fjädertryck: ingen markering
Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer
Montering
Tryckstiftet kan fixeras eller lossas med insexnyckel eller skruvmejsel.
Använd det särskilda monteringsverktyget för montering med spåret (stiftsidan)
Datablad EH 22070. Fjädrande tryckstift – långt utförande
Nedladdningskorg:
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.