22080.0406 - Spring Plunger
glatt utförande, med krage och kula

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Denna artikel 22080.0406 - Spring Plunger glatt utförande, med krage och kula / kropp av thermoplast, kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck (d1 +0,1: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift    glatt utförande, med krage och kula (EH 22080.)

Material
Kula
Fj. tryck
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
plast 
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artikel nr.:
22080.0406
Dokument
Spring Plunger
  • kropp av thermoplast, kula av rostfritt stål, normalt fjädertryck – Bild 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6,2 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12,6 N
  • Drifttemperaturområde max.: 50 °C
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Lokaliserings hål H7: 6 mm
  • Vikt: 0,7 g
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Thermoplast blå (POM)

Kula

  • Rostfritt stål, härdat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -

Versioner med förhöjd fjäderkraft se "EH 22080. Fjädrande tryckstift, slät, lång, med krage och kula".  

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Montering

En H7 tolerans rekommenderas för lokaliseringshålet d1.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22080.0406
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."