2B150.0121 - Sidotryckstift
slät, med tätning - TUM

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

Tätat mot spån och smuts

Denna artikel 2B150.0121 - Sidotryckstift slät, med tätning - TUM / Normalt fjädertryck (d1: 7/16 tum , d2: 0,197 tum , Fj. tryck F max.1: ~ 11,2 lb) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift slät, med tätning - TUM (EH 2B150.)

Material
Stift
d1 [tum ]
d2 [tum ]
Fj. tryck F - max.1) ~ [lb]
Slag s [tum ]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Aluminium
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [tum ]:
7/16 tum 
d2 [tum ]:
0,197 tum 
Fj. tryck F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Slag s [tum ]:
0,031 tum 
Artikel nr.:
2B150.0121
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /Normalt fjädertryck
  • d1: 7/16 tum 
  • d2: 0,197 tum 
  • Fj. tryck F max.1): ~ 11,2 lb
  • l1 -0,08: 0,43 tum 
  • l2: 0,236 tum 
  • Slag s: 0,031 tum 
  • Lokaliserings hål D H8: 7/16 tum 
  • x2): 0,063 tum 
  • Drifttemperaturområde max.: 230 °F
  • Vikt: 0,117 oz
Sidotryckstift
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för följande storlekar
för sidostycke, plant
d1: 10 mm
Artikel nr.:
22150.0831
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: 10 mm
  • Vikt: 49 g

Material

Tätning

  • CR

Kropp

  • Aluminium Al

Fjäder

  • Stål, svartoxiderat

Stift

  • Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering

Kännetecken

Normalt fjädertryck = fjäder av stål, svartoxiderat

Montering

Monteras genom att pressas in.

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:

l0 = z/2 + w +x,

l0 = centrumdistans,

y = arbetsstyckets höjd,

w = arbetsstyckets längd,

x =koordinat dimension

s = slag,

z = stopp diameter

Beräkning av dimension x:

y större än eller lika med  l2 - d2/2,  -

då är x = d2/2 - s

eller

y mindre än l2 - d2/2,

då är x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 2B150.0121
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift 
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."