Produktfilter
Ert urval resulterade i 42 träffar
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, lätt fjädertryck
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Slag s: 0,2 mm
Lokaliserings hål D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 0,5 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, normalt fjädertryck
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Slag s: 0,2 mm
Lokaliserings hål D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 0,5 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, lätt fjädertryck
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Slag s: 0,3 mm
Lokaliserings hål D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 1,2 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, normalt fjädertryck
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Slag s: 0,3 mm
Lokaliserings hål D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 1,2 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, lätt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Slag s: 0,4 mm
Lokaliserings hål D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 2,1 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, normalt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Slag s: 0,4 mm
Lokaliserings hål D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 2,1 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, förstärkt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Slag s: 0,4 mm
Lokaliserings hål D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 2,1 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, lätt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Slag s: 0,5 mm
Lokaliserings hål D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 2,9 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, normalt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Slag s: 0,5 mm
Lokaliserings hål D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 2,9 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, förstärkt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Slag s: 0,5 mm
Lokaliserings hål D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 2,9 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, normalt fjädertryck
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 50 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Slag s: 0,6 mm
Lokaliserings hål D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 6,8 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, förstärkt fjädertryck
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 100 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Slag s: 0,6 mm
Lokaliserings hål D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 6,8 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, normalt fjädertryck
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 80 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Slag s: 0,8 mm
Lokaliserings hål D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 14 g
show article view
Stift:
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Fler detaljer
Stift: stål /stift av stål, förstärkt fjädertryck
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 160 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Slag s: 0,8 mm
Lokaliserings hål D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 15 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Fler detaljer
Stift: rostfritt stål/stift av rostfritt stål, lätt fjädertryck
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Slag s: 0,2 mm
Lokaliserings hål D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 0,5 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Fler detaljer
Stift: rostfritt stål/stift av rostfritt stål, normalt fjädertryck
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Slag s: 0,2 mm
Lokaliserings hål D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 0,5 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Fler detaljer
Stift: rostfritt stål/stift av rostfritt stål, lätt fjädertryck
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Slag s: 0,3 mm
Lokaliserings hål D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 1,2 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Fler detaljer
Stift: rostfritt stål/stift av rostfritt stål, normalt fjädertryck
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Slag s: 0,3 mm
Lokaliserings hål D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 1,2 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Fler detaljer
Stift: rostfritt stål/stift av rostfritt stål, lätt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Slag s: 0,4 mm
Lokaliserings hål D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 2,1 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Fler detaljer
Stift: rostfritt stål/stift av rostfritt stål, normalt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Slag s: 0,4 mm
Lokaliserings hål D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 2,1 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Fler detaljer
Stift: rostfritt stål/stift av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Slag s: 0,4 mm
Lokaliserings hål D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 2,1 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Fler detaljer
Stift: rostfritt stål/stift av rostfritt stål, lätt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Slag s: 0,5 mm
Lokaliserings hål D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 2,9 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Fler detaljer
Stift: rostfritt stål/stift av rostfritt stål, normalt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Slag s: 0,5 mm
Lokaliserings hål D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 2,9 g
show article view
Fj. tryck F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Fler detaljer
Stift: rostfritt stål/stift av rostfritt stål, förstärkt fjädertryck
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Fj. tryck F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Slag s: 0,5 mm
Lokaliserings hål D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Operating temperature range max.: 100 °C
Vikt: 2,9 g
show article view
Material
Fjäder
Stift
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
rostfritt stål
Thermoplast vit (POM)
Produkt:
Monteringsverktyg
d1 : 6 mm
Monteringsverktyg
d1 : 6 mm
Vikt: 23 g
Produkt:
Monteringsverktyg
d1 : 8 mm
Monteringsverktyg
d1 : 8 mm
Vikt: 47 g
Produkt:
Monteringsverktyg
d1 : 10 mm
Monteringsverktyg
d1 : 10 mm
Vikt: 46 g
Produkt:
Monteringsverktyg
d1 : 12 mm
Monteringsverktyg
d1 : 12 mm
Vikt: 96 g
Produkt:
Monteringsverktyg
d1 : 16 mm
Monteringsverktyg
d1 : 16 mm
Vikt: 145 g
Kännetecken
Lätt fjäderbelastning = blå fjäder
Normal fjäderbelastning = röd fjäder
Förstärkt fjäderbelastning = grön fjäder
Montering
Att fukta kroppen något, rekommenderas.
Monteras genom att pressas in.
Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:
l0 = z/2 + w +x,
l0 = centrumdistans,
y = arbetsstyckets höjd,
w = arbetsstyckets längd,
x =koordinat dimension
s = slag,
z = stopp diameter
Beräkning av dimension x:
y större än eller lika med l2 - d2 /2, - då är x = d2 /2 - s
eller
y mindre än l2 - d2 /2,
då är x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) x 0,123]
Datablad EH 22150. Sidotryckstift – med plastfjäder och stift
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."