22760.0646 - Stoppskruv
med dyna i plast

Stoppskruvarna användes till exempel för skonsammare stopp eller tryck på gängor, axlar och ytbehandlade arbetsstycken.

Denna artikel 22760.0646 - Stoppskruv med dyna i plast / med dyna i plast (d1: M4, l1: ~ 17 mm) är en variant av artikelgruppen Stoppskruv med dyna i plast (EH 22760.)

Material
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikel nr.:
22760.0646
Dokument
Stoppskruv
  • Rostfritt stål
  • d1: M4
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 1,1 g
Stoppskruv

Material

Dyna

  • Thermoplast vit (POM)

Skruv

  • Rostfritt stål 1.4305   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22760.0646
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."